Productos
Preparación del aire comprimido
Purga del condensado
MS-LWS
PWEA, eléctrico
WA, automático
 

Purga del condensado

  Imprimir  
  • Tamaño 6
  • Conexión G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,8 ... 16 bar
  • Purga automática del condensado
  • Accionamiento
    • Manual
    • Eléctrico.
 
  • Tamaño 6
  • Conexión G 1/2
  • Presión 0,8 ... 16 bar
  • Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Purga automática del condensado
  • Accionamiento
    • eléctrico.
 
  • Para el montaje en unidades de mantenimiento
  • Conexión: G1/4, 4 mm
  • Presión: 0 a 16 bar
  • Purga automática del condensado
  • Accionamiento manual