Productos
Preparación del aire comprimido
Purga del condensado
MS-LWS
MS6-LWS
MS9-LWS
MS12-LWS
 

MS-LWS

  Imprimir  
  • Sistema de centrifugación, exento de mantenimiento: no es necesario sustituir los cartuchos filtrantes
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • también disponible con rosca NPT
  • Presión: 0,8 ... 16 bar
  • Caudal: 2400...3800 l/min
  • Purga automática del condensado
  • Accionamiento
    • Manual
    • Eléctrico
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • también disponible con rosca NPT
  • Presión: 0,8 ... 16 bar
  • Caudal: 12000...15000 l/min
  • Purga automática del condensado
  • Accionamiento
    • Manual
    • Eléctrico
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • también disponible con rosca NPT
  • Presión: 0,8 ... 16 bar
  • Caudal: 25000 l/min
  • Purga automática del condensado
  • Accionamiento
    • Manual
    • Eléctrico