Productos
Tecnología neumática de conexiones
Tubos flexibles
Tubos flexibles con calibración exterior
Tubos flexibles con calibración interior
Tubos flexibles en espiral
 

Tubos flexibles

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Diámetro exterior: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Diámetro exterior 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Calibración exterior
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
  • Materiales
    • Poliamida
    • Cloruro de polivinilo
    • Alcano de perfluoro alcóxido
    • Polietileno
    • Poliuretano
  • Tubo flexible DUO
  • 2 tubos flexibles soldados entre sí
 
  • Diámetro 9, 13 mm
  • Con calibración interna
  • Fluido de funcionamiento
    • Aire comprimido
    • Vacío
  • Material
    • Poliuretano
 
  • Diámetro 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Longitud útil 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
  • Materiales
    • Poliamida
    • Poliuretano
  • Confeccionado con racor.