|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tubos flexibles para utilizar en los más variados entornos de trabajo: también en ejecución homologada para la industria alimentaria, pirorretardantes, sin substancias que interfieran en la impregnación de la laca o resistentes a productos químicos
|
|
|
|
|
|
- Conexión de cable (racor) y elementos de conexión para cable con conector de clavija o de boquilla.
- Formas típicas para racores rápidos roscados y conexiones son: recto, L, T, X, Y
- También hay que añadir los accesorios especiales tales como tapones ciegos.
|
|
|
|
|
|
- Poliamida, aleación de forja de aluminio, polietileno
- Diámetros exteriores: 6 a 28 mm
- Presión de funcionamiento: -0,95 a 30 bar
- Temperatura ambiente: -30 a 75 °C
- Fluido
- Aire comprimido
- Vacío
- Líquidos
|
|
|
|
|
|
- Conexiones: G3/8, G1/2, G3/4, G1
- Diámetros: 12, 15, 18, 22, 28 mm
|
|
|
|
|
|
- Conectores con autobloqueo (siempre la combinación zócalo-clavija).
|
|
|
|
|
|
- Pieza de conexión con una conexión y más de 2 salidas, sin contar las conexiones enchufables.
|
|
|
|
|
|
- Tubos protectores y accesorios para sistemas de tubos protectores.
|
|
|
|
|
|
- Piezas para conductos y conexiones de conductos con función propia, tales como tapones ciegos, boquillas dobles, cortadores de manguera, ...
|
|
|
|
|
|