|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Clean Design
- Altamente resistente a la corrosión, a substancias químicas y a temperaturas extremas
- De conformidad con la FDA
- Racor de acero inoxidable
- Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Para tubos flexibles con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con anillo de junta
- Rosca G con anillo de junta
- Racores rápidos roscados
|
|
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Para tubo flexible con diámetro interior de 2, 3, 4 o 6 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con anillo de junta
- Rosca G con anillo de junta
- Racores de boquilla
- Pasamuros con rosca para boquillas enchufables
- Racor de empalme con boquilla de un diente
- Distribuidor en T con boquilla.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, R1, también disponible con rosca NPT
- Para tubo flexible con diámetro interior de 6, 9, 13, 19 mm
- Conexión roscada
- Rosca G con anillo de junta
- Boquillas para tubos
- Clips para tubos.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Para tubo flexible con diámetro interior de 3, 4, 6, 9 o 13 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con anillo de junta
- Rosca G con anillo de junta
- Racores de unión rápida
- Caperuzas finales
- Distribuidores
- Tuercas de unión
- Distribuidores múltiples
- Piezas anulares
- Tornillo hueco.
|
|
|
|
|
|