|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Conexión IG G1/4, G3/8, G1/2
- Conexión boquilla estriada N9
- Válvula de corredera manual 3/2 opcional
|
|
|
|
|
|
- Conexión AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Conexión IG G1/4, G3/8, G1/2
- Conexión boquilla estriada N9
- Para acoplamientos interiores NPHS
|
|
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Diámetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con junta
- Rosca G con anillo de junta
- Bloqueo en un lado
- Bloqueo en ambos lados
- Acoplamiento de seguridad según ISO 4414.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Diámetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con junta
- Rosca G con anillo de junta
- Bloqueo en un lado
- Bloqueo en ambos lados
- Acoplamiento de seguridad según ISO 4414.
|
|
|
|
|
|
- Conector múltiple KSV y boquillas correspondientes
- Conectores múltiples tipo zócalo KDVF y boquillas correspondientes
|
|
|
|
|
|
|