Productos
Actuadores neumáticos
Actuadores giratorios
Actuadores giratorios con piñón y cremallera
Actuadores giratorios DRRD
 

Actuadores giratorios DRRD

  Imprimir  
Gama básica
  • Mayor estabilidad, también con tamaño pequeño
  • Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje
  • Tamaño: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
  • Ángulo de giro 0: ... 180°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación: elástica (P), amortiguadores hidráulicos
  • Eje con brida