Productos
Preparación del aire comprimido
Distribuidores de aire comprimido
Serie MS
Módulos de derivación MS-FRM
MS4-FRM
MS6-FRM
MS9-FRM
MS12-FRM
 

Módulos de derivación MS-FRM

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1200 ... 4600 l/min.
 
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3200 ... 14700 l/min.
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 10000 ... 50000 l/min
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 25000 ... 42000 l/min.