|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Válvula mariposa con palanca manual
- Tipo de válvula de chapaleta de oblea u orejeta
- Paso nominal DN25 ... DN200
- Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150
|
|
|
|
|
|
- Válvula mariposa con actuador giratorio
- Retroseñal opcional de posiciones finales
- Válvula servopilotada opcional
- Tipo de válvula de chapaleta de oblea u orejeta
- Paso nominal DN25 ... DN300
- Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150
|
|
|
|
|
|
- Válvula mariposa con actuador giratorio y posicionador
- Tipo de válvula de chapaleta de oblea u orejeta
- Paso nominal DN25 ... DN300
- Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150
|
|
|
|
|
|