|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Válvulas de bola de latón y acero inoxidable, como componentes individuales o montadas junto con el actuador neumático.
|
|
|
|
|
|
- Válvulas de asiento inclinado de fundición roja y acero ya montadas y accionadas mediante un suministro directo de aire comprimido.
|
|
|
|
|
|
- Válvula neumática sin contacto con el fluido para controlar medios gaseosos y líquidos en laboratorios
- Diámetro nominal 1,6 mm
- Presión de funcionamiento -0,75... 1 bar
- Funciones de la válvula 2/2 (NC), 3/2
- Material de la junta FPM, FFPM, EPDM
- Placa base M6, 1/4-28 UNF
|
|
|
|
|
|
- Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
- Rosca G o NPT
- Margen de presión: 0 ... 6 bar
- Accionamiento neumático
- Válvula aprisionadora de 2/2 vías
- Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
- Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
- Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
|
|
|
|
|
|
- Válvulas para fluidos de accionamiento directo, servopilotadas y de accionamiento forzado, de latón y acero inoxidable, para controlar el caudal de diversos fluidos líquidos y gaseosos.
|
|
|
|
|
|
- Válvulas de bola de latón y acero inoxidable, como componentes individuales o montadas junto con el actuador neumático.
|
|
|
|
|
|