Productos
Preparación del aire comprimido
Lubricador
Serie MS
MS-LOE
MS4-LOE
MS6-LOE
MS9-LOE
MS12-LOE
 

MS-LOE

  Imprimir  
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1100 ... 2200 l/min.
 
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2500 ... 7200 l/min.
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 8500 ... 27000 l/min
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 20000 ... 22000 l/min.