|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaños 4, 6, 9, 12
- Conexiones G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 1 a 16 bar
- Caudales: 1100 a 22000 l/min
- Placas de conexión roscada
- Sin placas de conexión roscada
- Con placas de conexión roscada
- Lubricador proporcional directo
- Funda de material sintético
- Funda metálica de protección
- Sentido de paso
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
|
|
|
|
|
|