Productos
Preparación del aire comprimido
Regulador de aire comprimido
Serie MS
Reguladores de presión MS-LR
MS4-LR
MS6-LR
MS9-LR
MS12-LR
 

Reguladores de presión MS-LR

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2100 l/min.
 
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7500 l/min
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 5000 ... 26500 l/min
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 12000 ... 22000 l/min.