|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño 6, 9
- Conexión G1/2, G3/4, G1, también disponible con tuerca NPT
- Presión 3,5 ... 16 bar
- Caudal 16000 l/min
- Tensión 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
- Accionamiento eléctrico
- Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
- Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
- Silenciador
- Sentido de caudal
- Izquierda hacia derecha
- Derecha hacia izquierda
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 4, 6, 9, 12
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
- Presión 0 ... 21 bar
- Caudal 1200 ... 32000 l/min
- Accionamiento
- Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
- Silenciador
- Sentido de paso
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 4, 6, 9, 12
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
- Presión 3 ... 18 bar
- Caudal 1000 ... 32000 l/min
- Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
- Accionamiento
- Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
- Silenciador
- Sentido de paso
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 4, 6, 12
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 2 a 21 bar
- Caudales: 1000 a 42000 l/min
- Accionamiento
- Silenciador
- Sentido de paso
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
- Para alimentar y purgar el aire de instalaciones neumáticas (para utilizar con válvulas de cierre EM1 y EE)
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 4, 6, 12
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 3 a 18 bar
- Caudales: 1000 a 42000 l/min
- Tensión: 24 V DC, 110, 230 V AC
- Accionamiento
- Silenciador
- Sentido de paso
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
- Para alimentar y purgar el aire de instalaciones neumáticas (para utilizar con válvulas de cierre EM1 y EE)
|
|
|
|
|