Productos
Preparación del aire comprimido
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Serie MS
Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático
MS4-DL
MS6-DL
MS12-DL
 

Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2000 l/min.
 
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2800 ... 6450 l/min.
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 25000 ... 42000 l/min.