Productos
Preparación del aire comprimido
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Serie MS
Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
MS4-EM
MS6-EM
MS9-EM
MS12-EM
 

Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1200 ... 2200 l/min.
 
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3000 ... 8700 l/min.
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 8000 ... 18000 l/min
 
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 25000 ... 32000 l/min.