|
- Tamaños: 4, 6, 9, 12
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
- Presión 0,3 ... 4 bar, 0,3... 7 bar, 0,5... 7 bar, 0,5... 12 bar, 0,5... 16 bar
- Caudal: 850... 17000 l/min
- Manómetro con bar/psi, MPa
- Grado de filtración 40 µm, 5 µm
- Purga de condensados
- Manual
- Semiautomática
- Totalmente automática
- Vaso de plástico con funda plástica de protección
- Vaso metálico
- Sentido de paso
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
|
|
|