Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro regulador
Serie MS-Basic
Serie MS
Unidades individuales
 

Filtro regulador

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Mejor combinación de precio-rendimiento para las funciones más importantes
  • Ideal para OEM: alta disponibilidad
  • Cuerpo de polímero de alta tecnología con rosca metálica integrada
  • Fácilmente combinable con la serie MS
  • Presión de salida máxima: 0,7 MPa/7 bar
  • 3 tamaños con grandes caudales pero con dimensiones reducidas
 
Gama básica
  • Preparación del aire comprimido para las más altas exigencias
  • Máxima amplitud del programa con amplio abanico de funciones
  • Sistema de conexión modular para montaje y desmontaje más rápidos
  • Presión de salida máxima: 1,6 MPa/16 bar
  • 4 tamaños con grandes caudales pero con dimensiones reducidas
 
Gama básica
  • Unidades de filtro y regulador de acero inoxidable para entorno con peligro de explosión