Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro regulador
Serie MS-Basic
MS-LFR-B
 

Serie MS-Basic

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaño 2, 4, 6
  • Conexión M5, QS-6, G1/4, G1/2
  • Presión 0,3 ... 7 bar
  • Caudal: 140... 5300 l/min
  • Manómetro con bar/psi, MPa
  • Grado de filtración 40 µm, 5 µm
  • Purga de condensados
    • Manual
    • Semiautomática
  • Funda de protección de material sintético
  • Sentido de paso de izquierda a derecha