Productos
Automatización de procesos continuos
Tecnología neumática de conexiones
Racores
Racores rápidos roscados
Racores rápidos roscados NPQE-F1A
Racores rápidos roscados QSM, serie Mini
Racores rápidos roscados QS, serie estándar
Racores rápidos roscados NPQH
Racores rápidos roscados NPQM, metal, estándar
Racores rápidos roscados NPQP, resistentes a los fluidos
Racores rápidos roscados CRQS, acero inoxidable
Racores rápidos roscados QS-V0, resistentes a salpicaduras de soldadura
Racores rápidos roscados QSK, QSR
 

Racores rápidos roscados

= Gama básica
  Imprimir  
  • Racores rápidos roscados económicos para todas las aplicaciones estándar
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Temperatura ambiente de -5 ... 60 °C
  • Apropiado para vacío
  • Tamaño del envase 10 unidades
 
Gama básica
  • Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Tapones para racor rápido
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Tapones ciegos
  • Distribuidores múltiples
  • Racores pasamuros roscados.
 
Gama básica
  • Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con junta anular
    • Rosca R, recubrimiento de PTFE
  • Apropiada para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores tipo clavija
  • Conectores pasamuros
  • Tapones
  • Racor rápido con casquillos enchufables
  • Tapón ciego
  • Distribuidor múltiple
  • Racores pasamuros roscados
 
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
 
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables.
  • Polipropileno
 
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
 
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
 
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados, autoblocantes
  • Racores rápidos, autoblocantes
  • Racores rápidos, orientables.