Productos
Automatización de procesos continuos
Tecnología neumática de conexiones
Tubos flexibles
Racores
Tubos
Racores rápidos roscados para tubos PQ
Acoplamientos
Distribuidores
Sistemas de tubos protectores
Accesorios para conexiones neumáticas
 

Tecnología neumática de conexiones

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tubos flexibles para utilizar en los más variados entornos de trabajo: también en ejecución homologada para la industria alimentaria, pirorretardantes, sin substancias que interfieran en la impregnación de la laca o resistentes a productos químicos
 
Gama básica
  • Conexión de cable (racor) y elementos de conexión para cable con conector de clavija o de boquilla.
  • Formas típicas para racores rápidos roscados y conexiones son: recto, L, T, X, Y
  • También hay que añadir los accesorios especiales tales como tapones ciegos.
 
  • Poliamida, aleación de forja de aluminio, polietileno
  • Diámetros exteriores: 6 a 28 mm
  • Presión de funcionamiento: -0,95 a 30 bar
  • Temperatura ambiente: -30 a 75 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Líquidos
 
  • Conexiones: G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Diámetros: 12, 15, 18, 22, 28 mm
 
  • Conectores con autobloqueo (siempre la combinación zócalo-clavija).
 
  • Pieza de conexión con una conexión y más de 2 salidas, sin contar las conexiones enchufables.
 
  • Tubos protectores y accesorios para sistemas de tubos protectores.
 
  • Piezas para conductos y conexiones de conductos con función propia, tales como tapones ciegos, boquillas dobles, cortadores de manguera, ...