|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Poliamida
- Diámetros exteriores: 12 a 28 mm
- Presión de funcionamiento: -0,95 a 7 bar
- Temperatura ambiente: -25 a 75 °C
- Fluido
- Aire comprimido
- Vacío
- Líquidos
|
|
|
|
|
|
- Aleación de forja de aluminio
- Diámetros exteriores: 12 a 28 mm
- Presión de funcionamiento: -0,95 a 7 bar
- Temperatura ambiente: -30 a 75 °C
- Fluido
- Aire comprimido
- Vacío
- Líquidos
|
|
|
|
|
|
- Polietileno, aleación de forja de aluminio
- Diámetros exteriores: 6 a 8 mm
- Presión de funcionamiento: -0,95 a 30 bar
- Temperatura ambiente -29 a 65 °C
- Fluido
|
|
|
|
|
|