Productos
Automatización de procesos continuos
Tecnología neumática de conexiones
Racores
Racores roscados
Adaptadores NPFV
Tapones ciegos
Empalme doble
Racores roscados NPFC
Manguito QM
Reducciones D
Piezas anulares LK, TK y tornillos huecos VT
Racores LJK, TJK
Distribuidor FR
Codos G
 

Racores roscados

= Gama básica
  Imprimir  
  • Conexión G1/4, 1/4 NPT
 
Gama básica
  • Conexiones: M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
  • conexión roscada
    • Rosca métrica con junta
    • Rosca G con anillo de junta.
 

 

 
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
    • Rosca G con anillo de junta.
 

 

 

 

 
  • Conexión M5 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Diámetro 3, 4, 6, 9, 13 mm