|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Diámetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con junta
- Rosca G con anillo de junta
- Bloqueo en un lado
- Bloqueo en ambos lados
- Acoplamiento de seguridad según ISO 4414.
|
|
|
|
|
|
- Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Diámetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Conexión roscada
- Rosca métrica con junta
- Rosca G con anillo de junta
- Bloqueo en un lado
- Bloqueo en ambos lados
- Acoplamiento de seguridad según ISO 4414.
|
|
|
|
|
|
- Conector múltiple KSV y boquillas correspondientes
- Conectores múltiples tipo zócalo KDVF y boquillas correspondientes
|
|
|
|
|
|
|