Productos
Automatización de procesos continuos
Válvulas de proceso
Válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Electroválvulas VYKA
Electroválvulas VYKB
Electroválvulas VZWD
Electroválvulas VZWF
Electroválvulas VZWM
Electroválvulas MN1H
Electroválvulas VZWP
Válvulas neumáticas VLX
 

Válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico

= Gama básica
  Imprimir  
  • Electroválvula sin contacto con fluidos para controlar medios gaseosos y líquidos en laboratorios
  • Diámetro nominal: 0,8; 1,2 mm
  • Presión de funcionamiento: 0 ... Accionamiento eléctrico de 2 bar
  • Tensión: 12 V CC... 26 V CC
  • Funciones de la válvula: 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Material de la junta: FPM, FFPM
  • Placa base: M5, 1/4-28 UNF-2B
 
  • Electroválvula sin contacto con el fluido para controlar medios gaseosos y líquidos en laboratorios
  • Diámetro nominal 1,6; 2,0 mm
  • Presión de funcionamiento -0,75... 1 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión 12 V DC; 24 V DC
  • Funciones de la válvula 2/2 (NC), 3/2
  • Material de la junta FPM, FFPM, EPDM
  • Placa base M6, 1/4-28 UNF
 
Gama básica
  • Conexión: 1/8", 1/4"
  • Rosca G o rosca NPT
  • Presión de funcionamiento: 0 a 90 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de asiento de 2/2 vías (NC), de mando directo
  • Material de junta: FKM
  • Adecuado para aplicaciones con alta presión y poco caudal.
 
Gama básica
  • Conexiones: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Rosca G
  • Presión de funcionamiento: 0 a 10 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de diafragma de 2/2 vías (NC), guiada
  • Material de juntas: caucho nitrílico, EPDM, caucho fluorado
  • Adecuada para aplicaciones cerradas, tales como sistemas de refrigeración o de llenado.
 
Gama básica
  • Conexión G1/4 ... G2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 1400 ... 31000 l/min
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Para el control de medios gaseosos y líquidos.
 
  • Conexión G1/4 ... G1 1/2
  • caudal 2000 ... 30500 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Conexión por conector/zócalo
  • Para el control de medios gaseosos.
 
  • Conexión: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0,5 a 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de cierre de 2/2 vías (NC)
  • Material de junta NBR, FKM
  • Para controlar fluidos gaseosos y líquidos en circuitos abiertos
 
  • Conexión G1/4 ... G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 2400 ... 14000 l/min
  • Accionamiento neumático.