|
|
|
|
Tubos flexibles en espiral |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
- diámetro interior 2,6 ... 8 mm
- Longitud funcional: 0,5 … 6 m
- En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
- Fluido
|
|
|
|
|
|
- Diámetro exterior 9,5 ... 11,7 mm
- diámetro interior 6,4 ... 7,9 mm
- Longitud funcional: 2,4 … 6 m
- En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 15 bar
- Fluido
|
|
|
|
|
|
- Diámetro exterior 6,3 ... 7,8 mm
- diámetro interior 4,7 ... 6,2 mm
- Longitud funcional: 7,5 … 15 m
- En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 21,2 bar
- Fluido
- Aire comprimido
- Vacío
- Agua
|
|
|
|
|
|