|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño MINI
- Conexión G1/4
- Presión de 0 ... 10 bar
- Caudal 2300 l/min
- Válvula 3/2 vías. posición inicial cerrada
|
|
|
|
|
|
- Tamaño MINI
- Conexión G1/4
- Presión de 0,5 ... 7 bar
- Histéresis de presión máx. 0,5 bar
- Caudal 1000 l/min
- Manómetro
- Con aire comprimido de alimentación continuado
- Batería de reguladores de presión con márgenes de presión independientes entre sí.
|
|
|
|
|
|
- Tamaño MINI
- Conexión G1/4
- Presión de 0,5 ... 7 bar
- Histéresis de presión máx. 0,5 bar
- Caudal 1300 l/min
- Manómetro
- Con manómetro
- Sin manómetro.
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: MINI
- Conexiones: G1/8, G1/4
- Presión: 0,5 a 7 bar
- Caudales: 500 a 1200 l/min
- Manómetro
- Con manómetro
- Sin manómetro
- Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
- Purga del condensado
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: MINI
- Conexión: G1/8, G1/4
- Presión: 0,5 a 7 bar
- Caudal: 400 a 650 l/min
- Manómetro
- Grado de filtración 40 µm, 5 µm
- Purga del condensado
|
|
|
|
|
|
- Tamaño MINI
- Conexión G1/8, G1/4
- Caudal de 500 ... 1200 l/min
- Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar
- Grado de filtración de 5 µ, 40 µ
|
|
|
|
|
|
- Tamaño MINI
- Conexión G1/8, G1/4
- Caudal de 400 ... 650 l/min
- Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar
- Grado de filtración 5 µ, 40 µ
- Lubricador proporcional
|
|
|
|
|
|
- Tamaño MINI, MIDI, MAXI
- Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Caudal: 550 a 6000 l/min
- Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
- Grado de filtración: 40 µm
- Lubricador proporcional directo
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: MINI, MIDI, MAXI
- Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Caudal: 550 a 6000 l/min
- Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
- Grado de filtración: 40 µm
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
- Caudales: 110 a 11000 l/min
- Manómetro
- Con manómetro
- Sin manómetro
- Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
- Purga del condensado
- Manual
- Semiautomática
- Totalmente automática
- vaso de material sintético con funda metálica de protección
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
- Caudales: 110 a 11000 l/min
- Manómetro
- Con manómetro
- Sin manómetro
- Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
- Purga del condensado
- Manual
- Semiautomática
- Totalmente automática
- vaso de material sintético con funda metálica de protección
|
|
|
|
|
|
- Depósito de material sintético y funda metálica de protección
- Tamaños: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 1 ... 16 bar
- Caudal: 170 ... 5300 l/min
- Grado de filtración: 40µm, 5µm
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 1 ... 16 bar
- Caudal: 250 ... 1250 l/min
- Grado de filtración: 1 µm
- Indicación de presión diferencial
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 1 ... 16 bar
- Caudal: 130 ... 950 l/min
- Grado de filtración: 0,01 µm
- Indicación de presión diferencial
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0 ... 16 bar
- Caudal: 130 ... 950 l/min
- Contenido residual de aceite <= 0,003 mg/m³
- Se recomienda prefiltración con grado de filtración 0,01 µm
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 1 ... 16 bar
- Caudal: 125 ... 600 l/min
- Grado de filtración: 0,01 µm
- Indicación de presión diferencial
- Combinación lista para su instalación
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
- Histéresis máx. de presión: 0,2 a 0,5 bar
- Caudales: 120 a 12500 l/min
- Manómetro
- Con manómetro
- Sin manómetro
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: MINI, MIDI
- Placa base
- Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
- Histéresis máx. de presión: 0,2 bar
- Caudales: 1600 a 3800 l/min
- Manómetro
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: MINI, MIDI
- Conexiones: G1/4, G3/8, G1/2
- Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
- Histéresis máx. de presión: 0,2 bar a 0,5 bar
- Caudales: 1600 a 3800 l/min
- Manómetro
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conexión M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, también se puede suministrar con rosca NPT
- Presión 1 ... 16 bar
- Caudal 200 ... 9.000 l/min
- Placas de conexión roscada
- Sin placas de conexión roscada.
- Con placas de conexión roscada.
- Lubricador proporcional directo
- vaso de material sintético con funda metálica de protección
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0 ... 16 bar
- Caudal: 1000 ... 10000 l/min
- Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
|
|
|
|
|
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 2,5 ... 16 bar
- Caudal: 1000 ... 65000 l/min
- Tensión: 24 V DC, 110, 230 V AC
- Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
|
|
|
|
|
Producto alternativo disponible bajo pedido.
|
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 2 ... 16 bar
- Caudal: 1000 ... 65000 l/min
- Tensión: 24 V DC, 110, 230 V AC
- Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
|
|
|
|
|
|
- Accionamiento neumático
- Para la generación lenta de presión (utilización en combinación con válvulas de arranque progresivo HE y HEE)
- Tamaños MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 3 ... 16 bar
- Caudal: 1000 ... 65000 l/min
- Tensión: 24 V DC, 110, 230 V AC
|
|
|
|
|
|
- Tamaño MAXI
- Conexiones: G1/2, G3/4, G1
- Presión: 3 a 12,5 bar
- Caudales: 300 a 1000 l/min
- Descenso del punto de condensación bajo presión: 13 K
- Placas de conexión roscada
- Sin placas de conexión roscada
- Con placas de conexión roscada
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0 a 16 bar
- Caudales: 1100 a 20000 l/min
- Placas de conexión roscada
- Sin placas de conexión roscada
- Con placas de conexión roscada
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0 a 16 bar
- Caudales: 1100 a 20000 l/min
- Placas de conexión roscada
- Sin placas de conexión roscada
- Con placas de conexión roscada
|
|
|
|
|