Productos
Preparación del aire comprimido
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Serie MS
Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV

  Imprimir  
  • Hasta nivel de rendimiento e
  • Tamaño 6
  • Conexión G1/2, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 10 bar
  • Caudal 4300 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido del caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda.
 
  • Tamaño 9
  • Conexión G3/4, G1, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 16 bar
  • Caudal 16000 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador