Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas normalizados
Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Baterías de válvulas VTIA, ISO 15407-1
 

Baterías de válvulas VTIA, ISO 15407-1

  Imprimir  
  • Patrón normalizado de las conexiones eléctricas: conector rectangular en forma de C, o conexión individual con conector central tipo clavija M8/M12
  • Caudal: 400 ...1000 l/min
  • Ancho: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 válvulas
  • Margen de tensión: 12 V DC ... 230 V AC