|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Caudal 400 …3200 l/min
- Ancho 18, 26, 42, 52 mm
- 2 ... 32 válvulas
- Conector multipolo
- Conexión de bus de campo
- Conexión de AS-Interface
- Diagnóstico por canales.
|
|
|
|
|
|
- Patrón normalizado de las conexiones eléctricas: conector rectangular en forma de C, o conexión individual con conector central tipo clavija M8/M12
- Caudal: 400 ...1000 l/min
- Ancho: 18, 26 mm
- 2 ... 16 válvulas
- Margen de tensión: 12 V DC ... 230 V AC
|
|
|
|
|
|