Productos
Tecnología neumática de conexiones
Racores
Racores rápidos roscados
Racores rápidos roscados NPQE-F1A
Racores rápidos roscados QSM, serie Mini
Racores rápidos roscados QS, serie estándar
Racores rápidos roscados NPQH
Racores rápidos roscados NPQR, acero inoxidable
Racores rápidos roscados NPQM, metal, estándar
Racores rápidos roscados NPQP, resistentes a los fluidos
Cartridges NPQX
Cartuchos QSP
Cartuchos QSP, pulgada
Racores rápidos roscados CRQS, acero inoxidable
Racores rápidos roscados QS-V0, resistentes a salpicaduras de soldadura
Racores rápidos roscados QSK, QSR
 

Racores rápidos roscados

= Gama básica
  Imprimir  
  • Recomendado para instalaciones de producción destinadas a la fabricación de baterías de iones de litio
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Temperatura ambiente de -5 ... 60 °C
  • Apropiado para vacío
  • Tamaño del envase 10 unidades
 
Gama básica
  • Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Tapones para racor rápido
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Tapones ciegos
  • Distribuidores múltiples
  • Racores pasamuros roscados.
 
Gama básica
  • Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con junta anular
    • Rosca R, recubrimiento de PTFE
  • Apropiada para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores tipo clavija
  • Conectores pasamuros
  • Tapones
  • Racor rápido con casquillos enchufables
  • Tapón ciego
  • Distribuidor múltiple
  • Racores pasamuros roscados
 
  • Versión metálica
  • Resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Resistente a substancias químicas
  • De conformidad con la FDA
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
  • Acero inoxidable
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • Unión roscada
    • Rosca G
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores enchufables
  • Tornillos de cierre
 
  • Versión metálica
  • Altamente resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
 
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Resistente a la hidrólisis
  • De conformidad con la FDA
  • Alternativa de precio ventajoso frente al racor de acero inoxidable
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables.
  • Polipropileno
 
Nuevo a partir del 11/2023

 

 
  • Tamaño de cartucho 10, 14, 18, 20
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 3, 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Diseño recto o acodado
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
 
  • Tamaño de cartucho 10, 18, 20
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Diseño recto o acodado
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
 
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
 
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
 
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados, autoblocantes
  • Racores rápidos, autoblocantes
  • Racores rápidos, orientables.