Productos
Terminales de válvulas
Accesorios para terminales de válvulas
Válvulas
Conjuntos universales de válvulas
Válvulas para MPA
Válvulas para CPV, Compact Performance
Válvulas para CPV-SC Smart Cubic
Válvulas para VTUB-12
 

Conjuntos universales de válvulas

  Imprimir  
  • Caudal hasta 700 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Sustitución sencilla de las válvulas
  • para terminal de válvulas multifunción con hasta 64 válvulas.
 
  • Caudal hasta 1.600 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvulas integradas
  • Para terminales de válvulas de hasta 8 válvulas.
 
  • Conexión M5
  • Racores de 3, 4 mm
  • Caudal 150 ... 220 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvulas con conexiones roscadas
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, pilotado, retorno por muelle neumático
    • Accionamiento neumático
    • Señal de indicación de estado mediante LED
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
  • Anchura 12 mm
  • Caudal 400 l/min
  • Conector de 4, 6 mm
  • Tensión 24 V DC
  • Presión 2,8 ... 8 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas semi en-línea
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático.