|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Paso nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DNI)
- Extremos soldados largos según ASME-BPE e ISO 1127
- Boquillas de apriete según ASME-BPE y DIN 32676-B
- Superficies electropulidas SFV4
- Junta PTFE con escaso espacio muerto
- Válvulas de cierre de 2 vías
|
|
|
|
|
|
- Paso nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
- rosca según ANSI B 1.20.1 (NPT)
- de dos vías; palanca manual de dos vías bloqueable
- taladro L y T de 3 vías de ejecución horizontal
|
|
|
|
|
|
- Paso nominal DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
- Rosca según ANSI B 16.5 clase 150
- Derivación estática garantizada
- Certificación API 607 Fire Safe
- 2 vías
|
|
|
|
|
|
- Conexión Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Caudal 5,9 ... 243 m³/h o 98 ... 4050 l/min
- Rosca para tubos según EN 10226-1
- Taladro T y L de 2 y 3 vías
|
|
|
|
|
|
- Conexiones: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
- Caudales: 2000 a 23500 l/min
- Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
- Accionamiento mecánico
- Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos
- Válvula de bola de 2 vías
|
|
|
|
|
|
- Tamaño DN15 ... DN100
- Caudal de 19,4 ... 1414 m³/h
- Patrón de taladros según ISO 5211
- Certificación ATEX
|
|
|
|
|
|
- Conexión Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Caudal 75 ... 895 l/min
- Taladros de bridas según ISO 5211
- Ejecuciones resistentes a la corrosión y a los ácidos.
|
|
|
|
|
|
- Conexión G1/4...G1 1/2
- Caudal 3400 ... 84000 l/min
- Accionamiento manual
- Rosca para tubos según ISO 228-1
|
|
|
|
|
|