Productos
Preparación del aire comprimido
Filtro regulador
Unidades individuales
Unidades de filtro y regulador PCRI
Unidades filtro y regulador PCRP
 

Unidades individuales

= Gama básica
  Imprimir  
Novedad 7/2022
  • Presión de 1 ... 9 bar
  • Caudal de 1400 l/min
  • Manómetro
    • Sin manómetro
    • Manómetro disponible como accesorio bajo solicitud
  • Filtro de 40µm, 5µm
 
Gama básica
  • Cuerpo robusto para los requisitos especiales de la automatización de procesos
  • Adecuado para el uso en exteriores y a bajas temperaturas hasta –60 °C
  • Resistente a la radiación ultravioleta y a entornos corrosivos
  • Conexión: G1/4, G1/2, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Presión: 0,5 ... 7 bar; 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 1920... 4115 l/min
  • Manómetro:
    • Sin manómetro
    • Manómetro solicitable como accesorio
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado:
    • Manual