Utični spoj, nehrđajući čelik NPQR
Robusna utičnica NPQR izrađena od nehrđajućeg čelika: sa smanjenim rubovima prljavštine i visokom otpornošću na većinu medija, idealna je za prehrambenu industriju. Ali i za druge primjene u procesnoj industriji, proizvodnji baterija ili automobilskoj industriji.
- Vrlo jednostavno za čišćenje zahvaljujući zakošenom O-prstenu i manje rubova na kojima se može nakupiti prljavština
- Optimalan omjer cijene i učinka, idealan za aplikacije iz jednog izvora
- Najveća otpornost na koroziju (klasa otpornosti na koroziju KBK 4 prema Festo standardu 940 070) i kemijska otpornost
- Otpornost na visoke temperature
- Plemeniti čelik
- Radni mediji: komprimirani zrak, vakuum, (voda)
- Ravni oblik, L oblik, T oblik, Y oblik, pregradni konektor na utiskivanje