L-csatlakozó LCN-M5-PK-4
12258
GTIN 4052568021450
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
2.9 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C