Y-csatlakozó QSY-16

130609

GTIN 4052568023676

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
16 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
16 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
12.7 mm