Fojtószelep GRO-1/8-B
151216
GTIN 4052568069957
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Fojtó-funkció
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban
210 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Üzemi nyomás
0 bar - 10 bar
Beállítóelem
Rovátkolt csavar