Dugaszolható csatlakozó QSM-3

153323

GTIN 4052568033866

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
3 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
3 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
1.9 mm