Forgó L-csatlakozó QSRL-1/4-8
153414
GTIN 4052568034504
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
4.6 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar