Lezárószelep HE-3-QS-6

153475

GTIN 4052568034917

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás
QS-6
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
256.5 l/min
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Működtetés módja
kézi