Olajozó LOE-1/2-D-MIDI
159587
GTIN 4052568011819
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
6100 l/min
Üzemi nyomás
0 bar - 16 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz
8 l/min