Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep CPE10-M1BH-3GL-M7

196915

GTIN 4052568160029

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M7
Működtetés módja
elektromos