T-gyorscsatlakozó TCK-1/4-PK-6
4488
GTIN 4052568018948
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz - 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Ház alapanyaga
Cink-présöntvény