Robusztus cső PAN-R-6X1,1-SI
541675
GTIN 4052568050597
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
6 mm
Belső Ø
3.8 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 35 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 80 °C