Pneumatikus szelep VUWS-L25-M52-M-G14

575515

GTIN 4052568260729

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1300 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Működtetés módja
pneumatikus