Pneumatikus szelep VUWS-L20-M32C-M-G18
575671
GTIN 4052568104061
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
700 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
pneumatikus