Gyorsleürítő szelep SEU-1/4
6753
GTIN 4052568001353
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Gyors légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges áramlás leszellőzéskor: 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
1100 l/min
Üzemi nyomás
0.5 bar - 10 bar