Redukáló csőcsonk NPFC-R-G18-M5-FM

8030314

GTIN 4052568064167

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
M5
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar