Mágnestekercs VACF-B-C1-1

8030811

GTIN 4052568280932

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Rögzítés módja
recés anyával
Tekercsparaméterek
24 V DC: 3,3 W
Védettség
IP65
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása
-20 - 50 °C